Bibliothèque de pièces
MachineMotion AI Power-Off Brake
MO-PT-006-0001

MachineMotion AI Power-Off Brake

Vention

This power-off brake, powered by KEB America, ensures Vention actuators can be locked in place in loss of power situations. The Power-off brake is capable of 9Nm of holding torque when power is removed. Includes all necessary cables and connectors needed to be used with the MachineMotion AI controllers.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion AI Motors & Brake Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-PT-006-0001
Prix unitaire$564.72 USD
Poids1.8902 kg
Dimensions (L x l x H)100 x 85 x 85 mm
MatériauNA
Finition de surfaceNA
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque9 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and MachineMotion AI motors
Included in the Box1x Power Off Brake - (MO-PT-006-0001), 4x M6 1.0 x 20mm Screw - (HW-FN-005-0020), 1x MachineMotion AI Safety Brake Cable - (CE-CA-043-0500)

$564.72 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.