MachineMotion AI
MachineMotion AI is an advanced industrial automation controller, designed to power the next generation of motion control and AI-driven automation. It integrates an 8 GB NVIDIA processor to enable AI-enabled and autonomous robotics. MachineMotion AI supports up to 20 motors via EtherCAT, offers plug-and-play connectivity with a broad ecosystem of automation components, and includes built-in networking, safety, and I/O expansion capabilities.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| MachineMotion AI Controller Datasheet | |
| MachineMotion AI Controller User Manual | |
| MachineMotion AI Actuator Configuration | |
| VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05 | |
| EU Declaration of Conformity - MachineMotion AI | |
| cETLus certificate - MachineMotion AI |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | CE-CL-030-1500 |
| Prix unitaire | $7,476.00 USD |
| Poids | 16.4 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 470 x 337 x 206.5 mm |
| Matériau | Various |
| Finition de surface | N/A |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Other | |
| Housing | Aluminum housing |
| Mounting | Integrated design with included fasteners |
| Cooling | External fan-assisted cooling |
| Certification | CE, c-UL-us, FCC |
$7,476 USD
Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.