Bibliothèque de pièces

ST-PN-002-0700
Machine Guarding Panel, 2050 x 700 mm
This machine guarding panel is a great solution for quickly deploying safety fencing around any robot cell. This panel is constructed with a 19 x 19 mm frame. All horizontal wires are welded into the frame and the vertical wires are welded to the cross tubes, creating a stable and impact resistant panel. M8 clearance holes on the vertical frame tubes permit easy mounting to extrusion posts.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Safety Enclosure Ecosystem |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-PN-002-0700 |
| Prix unitaire | $262.11 USD |
| Poids | 9 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 2050 x 700 x 19 mm |
| Matériau | Powder Coated Steel |
| Fixations associées | 8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0030, 8 x HW-WS-001-0001, 6 x ST-PN-019-0180 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.