vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Machine Guarding Panel, 2050 x 1000 mm
ST-PN-002-1000

Machine Guarding Panel, 2050 x 1000 mm

Vention

This machine guarding panel is a great solution for quickly deploying safety fencing around any robot cell. This panel is constructed with a 19 x 19 mm frame. All horizontal wires are welded into the frame and the vertical wires are welded to the cross tubes, creating a stable and impact resistant panel. M8 clearance holes on the vertical frame tubes permit easy mounting to extrusion posts.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-002-1000
Prix unitaire$299.03 USD
Poids12.1 kg
Dimensions (L x l x H)2050 x 1000 x 19 mm
MatériauPowder Coated Steel
Fixations associées8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0030, 8 x HW-WS-001-0001, 6 x ST-PN-019-0180

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00308View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00018View
Extrusion T-slot Cover, 180mmST-PN-019-01806View

$299.03 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.