vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Machine Guarding Floor Anchoring Mount for 45x90mm and 45x45mm Extrusions
ST-SE-001-0005

Machine Guarding Floor Anchoring Mount for 45x90mm and 45x45mm Extrusions

Vention

Rugged, welded steel heavy-duty floor anchoring mount to fix Vention extrusions (45x90mm and 45x45mm) to the installation site floor. This anchoring mount is specifically designed for machine guarding applications. The gusseted design creates a lot more stability for loads transferred through the extrusion posts. Use with 45x90 mm extrusions for the highest rigidity.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-001-0005
Prix unitaire$42.55 USD
Poids0.92 kg
Dimensions (L x l x H)135 x 83 x 105 mm
Matériau1010/1008 Steel
Finition de surfaceBlack powder coat
Fixations associées3 x HW-FN-002-0001, 3 x HW-FN-003-0018, 3 x HW-WS-001-0001

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00013View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00183View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-00013View

$42.55 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Machine Guarding Floor Anchoring Mount for 45x90mm and 45x45mm Extrusions | Vention