Bibliothèque de pièces
M8 x 40mm Leveling Foot, with 80mm Diameter Pad
HW-LF-001-0002

M8 x 40mm Leveling Foot, with 80mm Diameter Pad

Vention

M8 x 40mm leveling foot with 80mm base. Stud is made of zinc plated steel and base is made of glass-reinforced nylon. The base has two 9mm holes for floor mounting and come with a removable anti-slip plate. Supports load up to 350kg.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-LF-001-0002
Prix unitaire$19.18 USD
Poids0.1 kg
Dimensions (L x l x H)80 x 80 x 82 mm
MatériauGlass reinforced nylon
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity3430 N

$19.18 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.