Bibliothèque de pièces
M12 4 Pins Female Straight Field Wireable Output Connector
CE-CN-048-0002

M12 4 Pins Female Straight Field Wireable Output Connector

Vention

M12 4-pin A-keyed field-wireable female screw connector for digital outputs. Use this adapter to connect any digital output (valve, relay, etc.) to the Digital I/O Module v2 (CE-MD-001-0001__2). See module’s datasheet for pinout. Components sold by Vention (tower light, pneumatic manifold, etc.) do not require this adapter.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-CN-048-0002
Prix unitaire$14.35 USD
Poids0.029 kg
Dimensions (L x l x H)60 x 20 x 20 mm

$14.35 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.