Bibliothèque de pièces
Hollow Shaft Optical Rotary Encoder
CE-SN-002-0001__2

Hollow Shaft Optical Rotary Encoder

Vention

Hollow shaft optical rotary encoder. This position sensor can be mounted on the backshaft of Vention NEMA 34 stepper motors. It is useful to sense the angular position of the motor shaft. Accuracy is 0.1 degree. The encoder comes with a 5m long cable. Compatible with current version of MachineMotion (CE-CL-005-0003). For older versions of MachineMotion, contact us for support.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Motor and Control Components Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-002-0001__2
Prix unitaire$275.83 USD
Poids0.548 kg
Dimensions (L x l x H)50.8 x 60 x 83.83 mm
MatériauN/A
Finition de surfaceN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage5 to 24 V
Max Rotational Speed36000 degrees/s
IP RatingIP54
Temperature Range-10 to 60 °C
Included in the Box5-meter long extension cable

$275.83 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.