vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Heavy-Duty Electric Lift Lower Adaptor Plate
MO-EC-002-0002__2

Heavy-Duty Electric Lift Lower Adaptor Plate

Vention

This lower adapter plate, compatible with heavy duty electric legs, allows to design high capacity mobile workstations. Simply add this plate between the electric leg (MO-EC-102-0650__2) and a swivel stem caster wheels with brakes (MO-WL-001-0004) to build a lower extrusion frame for stability.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-EC-002-0002__2
Prix unitaire$32.10 USD
Poids0.48 kg
Dimensions (L x l x H)133 x 11.25 x 133 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodized, 10um
Fixations associées5 x HW-FN-002-0008, 5 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-019-0035

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in T-nut with M5 set screwHW-FN-002-00085View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00185View
M10 x 1.5 x 35mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9HW-FN-019-00354View

$32.10 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Heavy-Duty Electric Lift Lower Adaptor Plate | Vention