vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
M8 Drop-in T-nut with M5 set screw
HW-FN-002-0008

M8 Drop-in T-nut with M5 set screw

Vention

M8 x 1.25 threaded zinc plated t-nut with M5 set screw. This t-nut will allow users to tighten in place and prevent sliding. Perfect for using with knobs or ratchet handles for removable assemblies, making it easy to replace the knob or handle in the same spot without any further adjustment.

Aucun document technique disponible pour cette pièce.Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-FN-002-0008
Prix unitaire$1.18 USD
Poids0.01 kg
Dimensions (L x l x H)21 x 13 x 8 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceClear Zinc Plated

$1.18 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    M8 Drop-in T-nut with M5 set screw | Vention