Bibliothèque de pièces
Flush Inductive Proximity Sensor
CE-SN-004-0003

Flush Inductive Proximity Sensor

Vention

Flush mountable M18 inductive proximity sensor. Sense metallic objects present in front of its sensing face. Range is 8 mm. Includes a 5-meter long cable to connect to the MachineMotion controller.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Sensors Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SN-004-0003
Prix unitaire$83.56 USD
Poids0.296 kg
Dimensions (L x l x H)189 x 158 x 32 mm
MatériauStainless Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage10 to 30 V
Cable Length4 to 10 mm
IP RatingIP65
Temperature Range-40 to 58 °C
Included in the Box5-meter long extension cable - CE-CA-018-5000

$83.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.