Bibliothèque de pièces More Toggle menu FANUC Détails du produit PR-FA-001-0601
FANUC CRX-20iA/L Collaborative Robot Arm Fanuc The CRX-20iA/L is a high lift medium cobot by Fanuc in their CRX series with a payload of 20kg and reach 1418mm. It’s lightweight and compact design makes it a good fit for automating manufacturing tasks such as machine tending, packaging, assembling, dispensing and pick & place, where higher lifting is required while ensuring a safe collaboration between humans and machines.
DocumentsDocumentation technique Documentation technique CRX-20iAL Technical Specifications Datasheet
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
Spécifications des piècesSpec Attribute Spec Value Spécifications générales Numéro de pièce PR-FA-001-0601 Prix unitaire $62,615.30 USD Poids 61 kg Dimensions (L x l x H) 1168 x 1118 x 610 mm Fixations associées 4 x HW-FN-003-1040
Spec Attribute Spec Value Performance Reach 1418 mm Repeatability 0.04 mm Max Payload 20 kg Robot Weight 41 kg Degrees of Freedom 6 Typical Average Power Consumption 400 W
Spec Attribute Spec Value Movement J1 Movement Range 360 degrees J2 Movement Range 360 degrees J3 Movement Range 540 degrees J4 Movement Range 380 degrees J5 Movement Range 360 degrees J6 Movement Range 450 degrees Typical Linear Speed 1000 mm/s
Spec Attribute Spec Value Features Robot Certified Standards EN ISO 10218-1, EN 60204-1, EN/ISO 13849-1:2015, UL 1740, CAN/CSA Z434, CSA C22.2 No.73 Robot IP Rating 67 Warranty 12 Months
Spec Attribute Spec Value Controller Controller Power Source 100-240VAC, 50/60Hz Controller Weight 19 kg Controller Dimensions 410 mm x 277 mm x 370 mm Controller Digital ports 12 in, 12 out Robot to controller cable length 1.5 m
Inclus avec la pièceParts Quantity Pièces Numéro de pièce Qté M8 x 1.25 x 40 mm Standard Hex Socket Head, Class 12.9 HW-FN-003-1040 4 View
$ 62,615 .30 USD
Ships in 7 weeks Ajouter au panierVendu par Vention Expédié depuis Vention
Questions sur cette pièce ? Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.
Aller au forum