Bibliothèque de pièces
E-Stop Module with Reset
CE-SA-007-0000

E-Stop Module with Reset

Vention

Emergency stop and Reset to either immediately power off all actuators connected to the MachineMotion controller or reset the controller once an emergency event occurs. Includes a 5m long cable to connect directly to the controller's Safety Input. Compatible with current version of MachineMotion and multiple Emergency Stop and Reset Module can be connected together in series. A Jumper is also included when only one Module is in use.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion 2 Controller Manual - V2.7.0 & Newer
Safety Enclosure Ecosystem
EU Declaration of Conformity - E-Stop
Vention SISTEMA-library 2024-04-02
VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SA-007-0000
Prix unitaire$340.58 USD
Poids0.6202 kg
Dimensions (L x l x H)145 x 88 x 70 mm
MatériauABS, Aluminum
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE

$340.58 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.