Bibliothèque de pièces
E-Stop Module
CE-SA-013-0000

E-Stop Module

Vention

Vention's Emergency Stop Module allows to immediately power off all actuators connected to the MachineMotion controller. Includes a 5m long cable to connect directly to the controller's Safety Input. Compatible with current version of MachineMotion and multiple Emergency Stop Modules can be connected together in series. A Jumper is also included when only one Module is in use.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MachineMotion 2 Controller Manual - V2.7.0 & Newer
EU Declaration of Conformity - E-Stop
Vention SISTEMA-library 2024-04-02
VENTION-AI-ecosystem SISTEMA-LIBRARY 2025-05-05

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-SA-013-0000
Prix unitaire$309.62 USD
Poids0.61814 kg
Dimensions (L x l x H)133 x 88 x 40 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE

$309.62 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.