Bibliothèque de pièces
Digital I/O Module v2
CE-MD-001-0000__2

Digital I/O Module v2

Vention

The Digital I/O Module v2, CE-MD-001-0000__2, extends MachineMotion 2’s functionality with 4 (NPN or PNP) inputs and 4 PNP outputs. This plug-and-play module only requires a single connection to the MachineMotion 2 controller. Compatible modules, such as the Power Switch (CE-MD-005-0000) & additional Digital I/O Module v2 modules can also be daisy chained to each other, making it possible to connect up to eight modules per MachineMotion 2 controller.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Digital I/O Module Datasheet
Digital I/O Module User Manual
AC Motor and VFD for Material Handling
RoHS Certificate of Compliance -- Control Modules
EU Declaration of Conformity -- Control Modules

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCE-MD-001-0000__2
Prix unitaire$624.76 USD
Poids0.5718 kg
Dimensions (L x l x H)150 x 88 x 60 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationCE

$624.76 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.