vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Belt Rack Belt Clamp
MO-LM-042-0011

Belt Rack Belt Clamp

Vention

The belt rack end clamp is used to fix the belt on either end of the actuator. Attach a gusset and bumper to provide an end stop for the actuator.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Belt Rack Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-042-0011
Prix unitaire$50.56 USD
Poids0.1 kg
Dimensions (L x l x H)35.5 x 50 x 11.3 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceblue anodized
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0016, 1 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00161View
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00301View

$50.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Belt Rack Belt Clamp | Vention