Bibliothèque de pièces
90x90mm (450mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-005-0450

90x90mm (450mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's high-precision extrusions rank best-in-class in term of structural rigidity, straightness, and precision. Vention's unique 'V-shape' interface has been specially designed to work with Vention's high-precision assembly plates, enabling rigid and high-precision assemblies that cannot typically be done with aluminum extrusions.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions
Introducing V2 extrusions: Vention’s latest generation of high-performance T-slot aluminum extrusions
Deflection Calculator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-EXT-005-0450
Prix unitaire$74.32 USD
Poids2.2172 kg
Dimensions (L x l x H)450 x 90 x 90 mm
Matériau6005-T5 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia1,850,913 mm4
Cross-Sectional Area1881 mm2
Torsional Constant941,414 mm4
Yield Strength240 MPa

$74.32 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.