Bibliothèque de pièces

ST-GP-002-0005
90mm x 90mm In-Line Mounting Block for Right Angle Connections
In-line mounting block for right angle connection. Four screws thread at the end of an extrusion while four other screws fasten into another connecting T-slot extrusion.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Designing with T-Slot Aluminum Extrusions |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-GP-002-0005 |
| Prix unitaire | $40.52 USD |
| Poids | 0.2581 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 90 x 90 x 22.5 mm |
| Matériau | 6061-T6 Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Fixations associées | 12 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018, 4 x HW-FN-003-0030, 4 x HW-FN-003-0035 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.