vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, with Locators
ST-HP-001-0001

90 Degree Joint Aluminum Assembly Plate, with Locators

Vention

Vention’s high-precision assembly plates and joints are designed to be combined with Vention’s extrusions, creating high-performance assemblies. Plates have been engineered with self-positioning “V-shape” locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-HP-001-0001
Prix unitaire$30.66 USD
Poids0.196 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 133 x 133 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$30.66 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.