vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
2X2 Hole Aluminum Assembly Plate, For 22.5mm to 45mm Extrusions
ST-GP-001-0022

2X2 Hole Aluminum Assembly Plate, For 22.5mm to 45mm Extrusions

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-GP-001-0022
Prix unitaire$21.23 USD
Poids0.09 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 65.5 x 6 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$21.23 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.