vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
1X2 Hole Angle Assembly Plate, with Locators
ST-HP-005-0001

1X2 Hole Angle Assembly Plate, with Locators

Vention

Vention’s high-precision assembly plates and joints are designed to be combined with Vention’s extrusions, creating high-performance assemblies. Plates have been engineered with self-positioning “V-shape” locators, enabling precision assembly that cannot typically be done with conventional extrusion system. This assembly plate is used for connecting extrusions together at an angle.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-HP-005-0001
Prix unitaire$33.87 USD
Poids0.07 kg
Dimensions (L x l x H)110.5 x 43 x 8.3 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$33.87 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.