Bibliothèque de pièces
156mm NEMA 34 Stepper Motor
MO-SM-001-0001

156mm NEMA 34 Stepper Motor

Vention

Bipolar stepper motor, NEMA size 34, flat-shaft, 12Nm, 200 Step/Rev, 6.2A, 9mH. It includes a 3-meter long cable and connector for the MachineMotion controller. Included are four M6 X 20mm fasteners for mounting.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
MO-SM-001-0001 Electrical Specifications

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-SM-001-0001
Prix unitaire$282.22 USD
Poids5.241 kg
Dimensions (L x l x H)190 x 86 x 86 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box4x HW-FN-005-0020

$282.22 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.