Bibliothèque de pièces
14mm to Round Extrusion Driveshaft Coupler
MO-PT-005-0000

14mm to Round Extrusion Driveshaft Coupler

Vention

This driveshaft coupler permits power transmission between a powered timing belt segment (MO-CV-013-XXXX) and an unpowered segment (MO-CV-014-XXXX) via a coupler with a keyed 14mm shaft and opposing 20mm hole for round extrusion (ST-EXT-008-XXXX). Sold as a single coupler.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Timing Belt Conveyor V2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-PT-005-0000
Prix unitaire$168.93 USD
Poids0.304 kg
Dimensions (L x l x H)111 x 40 x 40 mm
MatériauAluminum, Plastic
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque15 Nm

$168.93 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.