Background image

Rapid Operator AI

Autonome, intelligent et toujours opérationnel.

L'opérateur IA pour le prélèvement en bac profond et la fabrication à forte variabilité. Offre une adaptabilité, une constance et une fiabilité de type humain 24 h/24 et 7 j/7.

Comblez l’écart. Sans la complexité.

Les tâches non structurées comme le prélèvement en bac ont longtemps résisté à l’automatisation, mais Rapid Operator AI change la donne en se déployant en moins d’un jour, en s’adaptant en temps réel et en libérant votre main-d’œuvre pour des travaux à plus forte valeur ajoutée.

<1 jour

Déploiement

99 %

Taux de succès au premier prélèvement

24/7

Fonctionnement

1 an

Retour sur investissement

Automatisez l’impossible, prêt à l’emploi

Matériel, vision et IA dans une seule solution

Rapid Operator AI réunit matériel, vision et intelligence adaptative en une solution unique prête à l’emploi. Pas d’outils fragmentés, pas d’intégration personnalisée.

Matériel prêt à l’emploi

Une fondation robotique complète, conçue pour un déploiement immédiat avec un support d’intégration personnalisée complet.

Vision 3D définie par l’IA

Perception stéréo pour une détection fiable des pièces dans des environnements réels encombrés et variables.

Intelligence GRIIP™

IA adaptative pour percevoir, planifier les prises optimales et exécuter des prélèvements précis dans des environnements non structurés.

Contrôleur MachineMotion AI

Un puissant contrôleur piloté par l’IA pour orchestrer chaque mouvement avec précision et fiabilité.

Rapid Operator AI robotic arm system

Envoyez vos pièces à nos experts et voyez Rapid Operator AI en action dans des conditions réelles.

Pourquoi Rapid Operator AI

Conçu pour la réalité manufacturière

Du déploiement aux opérations quotidiennes, chaque capacité est conçue pour générer une valeur opérationnelle réelle sur le plancher de production.

Works With Any Part

Conçu pour la variété

Fonctionne avec toute pièce

S’adapte à des géométries, matériaux, textures et transparences variés sans formation personnalisée. Gère les références mixtes et les nouvelles pièces sans programmation spécifique.

Full Autonomy

Autonomie totale

Du premier au dernier prélèvement

Fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, réessaie automatiquement les prélèvements échoués et vide complètement les bacs. Aucune intervention de l’opérateur nécessaire, même pour les prélèvements les plus difficiles au fond du bac.

From CAD to Pick in Minutes

Rapidité de mise en production

De la CAO au prélèvement en quelques minutes

Prêt à l’emploi sans données d’entraînement requises, la configuration automatisée élimine la mise en service longue pour un déploiement en heures et l’ajout de nouvelles pièces en minutes.

Resilience to Change

Résilience au changement

Conçu pour la réalité manufacturière

Maintient des performances fiables malgré les changements d’éclairage et de disposition. Gère l’encombrement et les occlusions pour un fonctionnement constant et reproductible.

Production-Ready Reliability

Fiabilité prête pour la production

Performance constante à l’échelle

Maintient des taux de succès de prélèvement constants et des temps de cycle prévisibles. Offre la stabilité pour atteindre les objectifs tout en s’adaptant aux variations qui font échouer l’automatisation traditionnelle.

Labor Independence

Indépendance de la main-d’œuvre

Rendement fiable à chaque poste

Les opérateurs qualifiés sont difficiles à trouver et à remplacer. Désormais, les tâches qui exigeaient autrefois une dextérité humaine s’exécutent de manière autonome, à chaque poste, sans interruption.

Propulsé par GRIIP™

Le cerveau conçu pour s’adapter

La plupart des automatisations peinent quand les conditions changent. Pas GRIIP. Propulsé par l’IA, il s’adapte à toute pièce et condition en temps réel. Aucune formation ni reprogrammation requise.

Perception and Segmentation

Voir

Lit la scène en temps réel

Scanne l’espace de travail et identifie chaque pièce instantanément, même dans des bacs encombrés avec des formes, matériaux et agencements variés.

Pose Estimation

Localiser

Connaît la position de chaque pièce

Suit la position et l’angle exacts de chaque pièce, du premier mouvement du robot jusqu’au placement final.

Grasp Intelligence

Saisir

Choisit la prise optimale

Évalue instantanément toutes les façons possibles de saisir une pièce et choisit celle qui donnera le plus de chances d’un prélèvement propre et réussi.

Path Planning

Déplacer

Trouve un chemin sûr à chaque fois

Planifie un trajet unique pour chaque prélèvement en temps réel, s’adaptant à un environnement de fabrication en constante évolution pour que le robot se déplace de manière efficace et sûre.

Opération intuitive par écran tactile

Une interface simple pour chaque opérateur

Configurez les pièces, les prises, cartographiez l’espace de travail et faites fonctionner la cellule depuis une seule interface intuitive. Aucun codage ni configuration complexe requis.

Setup Grasp and Place

Contactez-nous

Découvrez ce qu’il peut faire avec vos pièces

Envoyez-nous vos pièces et les détails de votre processus. L’équipe évaluera votre application spécifique et vous montrera exactement comment Rapid Operator AI performe dans vos conditions réelles.

Contact Rapid Operator AI