Teilebibliothek

PR-JL-001-0335
Vacuum Gripper Adapter for Vention Extrusion (Plug & Pick 200x400)
This adapter is used to attach Joulin's Plug & Pick 200x400mm vacuum gripper to Vention extrusions. All fasteners included.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | PR-JL-001-0335 |
| Einzelpreis | $268.94 USD |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 137 x 137 x 51 mm |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018 |
$268.94 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.