Teilebibliothek
UR Control Box Mounting Bracket
ST-RB-002-0001__2

UR Control Box Mounting Bracket

Vention

Easily add your Universal Robots control box to your Vention assembly by mounting its back to the two bracket key holes.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-002-0001__2
Einzelpreis$37.10 USD
Gewicht0.755 kg
Abmessungen (L x B x H)12 x 450 x 130 mm
Material1018 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack powder coat
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$37.10 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.