Teilebibliothek
UR 3PE Teach Pendant Mounting Bracket
ST-RB-002-0006

UR 3PE Teach Pendant Mounting Bracket

Vention

Safely put down your pendant. Compatible with the Universal Robots e-Series teach pendants. This metal bracket outfitted with protective rubber corner caps. Bracket is compatible with UR e-series, 3PE series and CB3 series. Two angle configurations are available: parallel and 35 degrees.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-002-0006
Einzelpreis$54.91 USD
Gewicht0.452 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 41 x 146 mm
Material1080 Steel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$54.91 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.