vention-logo-sm
Teilebibliothek
TM5 series Mounting Plate
ST-RB-014-0001

TM5 series Mounting Plate

Vention

Vention's Techman TM5 Series mounting plate enables fast and easy installation of an Omron Techman TM5-700 or TM5-900 robots to any custom assembly. The 4X robot mounting holes contain M10 X 1.5 thread. Outer dimensions are 225mm x 225mm.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-014-0001
Einzelpreis$266.80 USD
Gewicht1.24 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 225 x 16 mm
NormenDowel pins are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M10, 110 x 110

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001812View

$266.80 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.