Teilebibliothek
Timing Belt Conveyor V2, 855mm Length
MO-CV-013-0855__2

Timing Belt Conveyor V2, 855mm Length

Vention

Vention's timing belt conveyor is ideal for metal pallet or tray handling for use in assembly or packaging operations. It comes in 5 different lengths and can be powered using Vention NEMA 34 stepper servo motors. It is compatible with Vention gearbox including 5:1 gearbox (MO-PT-001-0003), 1:1 right angle gearbox (MO-PT-001-0006) and 5:1 right angle gearbox (MO-PT-001-0001). A powered one and a non-powered one can be paired to a each other via a driveshaft coupler (MO-PT-005-0000) and a round extrusion (ST-EXT-008-XXXX).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Timing Belt Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-013-0855__2
Einzelpreis$1,069.46 USD
Gewicht6.4 kg
Abmessungen (L x B x H)1078.5 x 67.5 x 97.25 mm
MaterialAluminum
OberflächenbeschaffenheitN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity736 N
Repeatability Including Backlash±1 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Max Acceleration2000 mm/s2
Displacement Ratio300 mm/turn

$1,069.46 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.