Teilebibliothek
Timing Belt Conveyor Pallet Guiding Hardware
MO-CV-013-0011

Timing Belt Conveyor Pallet Guiding Hardware

Vention

The timing belt conveyor pallet guiding hardware is used to convert Vention's tooling plates (ST-SP-002-0003 and ST-SP-002-0004) into suitable metal pallets used on an assembly line powered by timing belt conveyors and other pallet guiding accessories. It constitutes a Delrin guide and a pair of bearings that engage in the corner guide for smooth direction changes. Sold as a single guide.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Timing Belt Conveyor V2

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-013-0011
Einzelpreis$178.57 USD
Gewicht0.096 kg
Abmessungen (L x B x H)215 x 38.75 x 15.25 mm
MaterialHDPE, Steel

$178.57 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.