Teilebibliothek

MO-LM-021-0600__2
Telescopic Slide, Light Duty (600mm)
Suitable for use in drawers and other low precision applications, Vention's telescopic slides feature 100% extension and 45.5kg load capacity per pair. Closed length is 600 mm and the travelling length is 610 mm. The drawer width should not exceed slide closed length.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Light Duty Telescopic Slides |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-021-0600__2 |
| Einzelpreis | $61.16 USD |
| Gewicht | 0.88 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 600 x 45.5 x 22.5 mm |
| Material | Steel |
| Oberflächenbeschaffenheit | Clear Electroplated |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0006, 3 x HW-FN-002-0007, 4 x HW-FN-008-0012, 3 x HW-FN-044-0022, 3 x MO-LM-021-0012 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Load capacity | 45.5 Kg per pair |
| Stroke | 610 mm |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Teile | Teilenummer | Menge | |
| M5 Drop-in Spring Loaded T-Nut | HW-FN-002-0006 | 4 | View |
| M4 Drop-in Spring Loaded T-Nut | HW-FN-002-0007 | 3 | View |
| M5-0.8 X 12mm Screw - Low Profile | HW-FN-008-0012 | 4 | View |
| M4-0.70 X 22mm, Button Head Hex Drive Screw | HW-FN-044-0022 | 3 | View |
| Spacer for Light Duty Telescopic Slide | MO-LM-021-0012 | 3 | View |
$61.16 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.