vention-logo-sm
Teilebibliothek
Telescopic Slide, Light Duty (450mm)
MO-LM-021-0450__2

Telescopic Slide, Light Duty (450mm)

Vention

Suitable for use in drawers and other low precision applications, Vention's telescopic slides feature 100% extension and 45.5kg load capacity per pair. Closed length is 450 mm and the travelling length is 457 mm. The drawer width should not exceed slide closed length.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Light Duty Telescopic Slides

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-021-0450__2
Einzelpreis$51.37 USD
Gewicht0.6 kg
Abmessungen (L x B x H)450 x 45.5 x 22.5 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitClear Electroplated
Zugehörige Befestigungselemente3 x HW-FN-002-0006, 3 x HW-FN-002-0007, 3 x HW-FN-008-0012, 3 x HW-FN-044-0022, 3 x MO-LM-021-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load capacity45.5 Kg per pair
Stroke457 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M5 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00063View
M4 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00073View
M5-0.8 X 12mm Screw - Low ProfileHW-FN-008-00123View
M4-0.70 X 22mm, Button Head Hex Drive ScrewHW-FN-044-00223View
Spacer for Light Duty Telescopic SlideMO-LM-021-00123View

$51.37 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Telescopic Slide, Light Duty (450mm) | Vention