Teilebibliothek
Telescopic Slide, Heavy Duty (600mm)
MO-LM-029-0600

Telescopic Slide, Heavy Duty (600mm)

Vention

Suitable for use in drawers and other low precision and heavy duty applications, Vention's heavy duty telescopic slides feature full extension and 200kg load capacity per pair. The closed length and travel length are 609.6 mm. It can be used for drawers up to 1050mm wide.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Heavy Duty Telescopic Slides

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-029-0600
Einzelpreis$113.18 USD
Gewicht2.9 kg
Abmessungen (L x B x H)609.6 x 76.2 x 19.1 mm
MaterialHigh-Strength Alloy Steel
OberflächenbeschaffenheitBright Electro-Zinc Plated
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0004, 4 x HW-FN-002-0006, 4 x HW-FN-005-0014, 4 x HW-FN-008-0016, 4 x MO-LM-022-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load capacity200 Kg per pair
Stroke609.6 mm

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00044View
M5 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00064View
M6 x 1.0 x 14mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00144View
M5-0.8 X 16mm ScrewHW-FN-008-00164View
Spacer for Heavy Duty Telescopic SlideMO-LM-022-00014View

$113.18 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.