Teilebibliothek

HW-FN-005-0014
M6 x 1.0 x 14mm, Low Profile Socket Head
Socket Head Screw, M6 × 14 mm (equivalent length: in). Screws have a black oxide finish.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | HW-FN-005-0014 |
| Einzelpreis | $0.55 USD |
| Gewicht | 0.00428 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 18 x 10 x 10 mm |
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.