vention-logo-sm
Teilebibliothek
Small On/Off Pneumatic Valve, Normally Open
CE-AR-002-0006

Small On/Off Pneumatic Valve, Normally Open

Vention

Smaller form factor 3-Port, 2-Position Normally Open On/Off Pneumatic Valve with Internal Pilot. Can be controlled using Vention's IO Module v2 (CE-MD-001-0000__2). Includes 4 meters of 12mm OD tubing. Ideally used for custom grippers where space constraints are prevalent.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-AR-002-0006
Einzelpreis$257.16 USD
Gewicht0.77232 kg
Abmessungen (L x B x H)133 x 96 x 36 mm
MaterialVarious (die-cast aluminum valve housing, 6061-T6 backing plate)
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Supply Voltage24 V
Power Consumption1.55 W
IP RatingIP65
Temperature Range-10 to 50 °C
Included in the Box1x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001), 1x M8 x 18mm Screw (HW-FN-003-0018), 1x M8 x 12mm Screw (HW-FN-003-0012), 1x M8 split lock washer (HW-WS-001-0003), 4 meters of 12mm OD polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$257.16 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Small On/Off Pneumatic Valve, Normally Open | Vention