Teilebibliothek
Small Module Adaptor
CE-HW-001-0005

Small Module Adaptor

Vention

This Small Module Adaptor can be mounted on Vention's extrusions in different configurations. The Smart Pushbutton Module, E-Stop Module, E-Stop Module with Reset, and Digital I/O Module v2 can be mounted on this Small Module Adaptor plate.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-HW-001-0005
Einzelpreis$64.40 USD
Gewicht0.238 kg
Abmessungen (L x B x H)133 x 88 x 8 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitBLUE ETCH ANODIZED RAL 5011, MIN THICKNESS 10 μm
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012, 2 x HW-FN-015-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00182View

$64.40 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.