vention-logo-sm
Teilebibliothek
Slotted Wiring Duct
HW-CA-006-2000

Slotted Wiring Duct

Vention

Used for concealing exposed cables. Includes an easily removable snap-on cover. The teeth of the wiring duct can be cut in order to route cables appropriately according to the application. The wiring duct can be mounted in any orientation on Vention's extrusions. Sold in lengths of 2m.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Cable Management Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerHW-CA-006-2000
Einzelpreis$18.25 USD
Gewicht0.75544 kg
Abmessungen (L x B x H)2000 x 40 x 50 mm
MaterialPVC
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente12 x HW-FN-002-0004, 12 x HW-FN-005-0016, 12 x HW-WS-005-0002

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000412View
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-001612View
M6 Oversized Washer with 18mm Outside DiameterHW-WS-005-000212View

$18.25 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Slotted Wiring Duct | Vention