Teilebibliothek
Single Conveyor Roller Mounting Bracket
MO-CV-012-0001

Single Conveyor Roller Mounting Bracket

Vention

This mounting bracket is used for mounting single conveyor rollers. The brackets are designed to fit on top of Vention extrusions and are secured into position with 2x standard M8 bolts depending on its orientation. They can be used to build segments of unpowered rollers and are compatible with our current offering of conveyor rollers.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
O-ring Conveyor

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-CV-012-0001
Einzelpreis$5.43 USD
Gewicht0.082 kg
Abmessungen (L x B x H)48 x 45 x 46.93 mm
MaterialSteel
OberflächenbeschaffenheitBlack Powder Coat
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$5.43 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.