vention-logo-sm
Teilebibliothek
Side-Mount Swivel Caster Wheel, 50kg Capacity
MO-WL-004-0001

Side-Mount Swivel Caster Wheel, 50kg Capacity

Blickle

Mount these casters to the side of equipment or on gates and doors. They are spring-loaded for good shock absorption. Rubber wheels provide good traction on rough surfaces. Sleeve wheel bearings prevent wear to the wheel bore but don't roll as easily as other bearings. Casters have double-ball swivel bearings for the smoothest swiveling.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-WL-004-0001
Einzelpreis$94.65 USD
Gewicht1.72 kg
Abmessungen (L x B x H)230 x 92 x 50 mm
MaterialSteel w/ Rubber Wheel
OberflächenbeschaffenheitZinc-Plated
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting76 x 32

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$94.65 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.