Teilebibliothek
Sensor and Reflector Bracket
CE-HW-001-0003__3

Sensor and Reflector Bracket

Vention

Sensor bracket to mount any M18 sensors, PR-G Keyence sensor and reflector to Vention assemblies. The bracket features multiple threaded holes to facilitate mounting of the sensors in multiple orientations.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Sensors Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCE-HW-001-0003__3
Einzelpreis$17.49 USD
Gewicht0.01705 kg
Abmessungen (L x B x H)43 x 44 x 37.5 mm
Material5052-H32
OberflächenbeschaffenheitBue Etch Anodized RAL 5011
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0014, 2 x HW-FN-002-0001
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00142View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View

$17.49 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.