Teilebibliothek

CE-SA-010-0000
Safety Interlock Door Switch
Vention's Safety Interlock Door Switch features a tongue and groove interlock system to ensure your robot cell is operational only when its gate is properly closed. Easily connect to Vention's MachineMotion Safety Input using the provided 4-pin M12 connector. A 3-meter safety extension cable, a jumper when only one interlock is in use and a safety divider for connecting another safety device are included.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Safety Enclosure Ecosystem |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CE-SA-010-0000 |
| Einzelpreis | $372.30 USD |
| Gewicht | 0.44433 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 157.5 x 90 x 35.2 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodized |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Included in the Box | 3-meter safety extension cable (CE-CA-208-3000), 5-meter safety extension cable (CE-CA-102-5001__2), Safety jumper (CE-SA-102-0001), Safety system expander (CE-SA-103-0001) |
$372.30 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.