vention-logo-sm
Teilebibliothek
Rotary Actuator V2 with Sensor Provision
MO-RM-002-0001__3

Rotary Actuator V2 with Sensor Provision

Vention

Vention's Rotary Actuator achieves 360 degrees of motion without any limitations. The actuator features a 10:1 reduction ratio and a rated backlash of 13.6 arcmin for higher torque and precision. Both top and bottom plates are made to perfectly integrate with Vention extrusions. Top plate turns in the same direction as the output shaft. Compatible with Vention's NEMA 34 stepper motors.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Rotary Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-RM-002-0001__3
Einzelpreis$1,358.22 USD
Gewicht5.62533 kg
Abmessungen (L x B x H)223 x 223 x 113 mm
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Mounting135 x 135
Load Capacity2850 (Dynamic & Static Axial), 1100 (Static Radial), 235 (Dynamic Radial) N
Max Torque70 Nm
Angular Range360 degrees
Max Rotational Speed1350 degrees/s
Displacement Ratio36 degrees/turn

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$1,358.22 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Rotary Actuator V2 with Sensor Provision | Vention