vention-logo-sm
Teilebibliothek
Rotary Actuator V2
MO-RM-002-0001__2

Rotary Actuator V2

Vention

Vention's Rotary Actuator achieves 360 degrees of motion without any limitations. The actuator features a 10:1 reduction ratio and a rated backlash of 13.6 arcmin for higher torque and precision. Both top and bottom plates are made to perfectly integrate with Vention extrusions. Top plate turns in the same direction as the output shaft. Compatible with Vention's NEMA 34 stepper motors.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Rotary Actuator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-RM-002-0001__2
Einzelpreis$1,319.97 USD
Gewicht5.53833 kg
Abmessungen (L x B x H)223 x 223 x 113 mm
Material6061-T6 Plates
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen8 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting135 x 135

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00018View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00188View

$1,319.97 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Rotary Actuator V2 | Vention