Teilebibliothek
Right Angle Reduction Gearbox, 5:1
MO-PT-001-0003

Right Angle Reduction Gearbox, 5:1

Vention

This right-angle gearbox is equipped with a 5:1 planetary gear reduction. The gearbox has a input and output which match all other Vention NEMA 34 products allowing it to be installed in any power-train. Gearbox output will have 5 times the torque of the input device.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PT-001-0003
Einzelpreis$688.67 USD
Gewicht2.19 kg
Abmessungen (L x B x H)183.1 x 86 x 136.1 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque45 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and motors
Included in the Box4X HW-FN-005-0020

$688.67 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.