vention-logo-sm
Teilebibliothek
Profile Slider
MO-LM-008-0001

Profile Slider

Vention

The black acetal slider locks into position inside the groove of an extrusion, while enabling another extrusion to slide along its T-slot groove.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-008-0001
Einzelpreis$14.69 USD
Gewicht0.064 kg
Abmessungen (L x B x H)45 x 39.9 x 43 mm
MaterialAcetal
OberflächenbeschaffenheitBlack
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$14.69 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Profile Slider | Vention