vention-logo-sm
Teilebibliothek
Premium Caster Wheel Mounting Plate for MO-WL-003-0002
ST-SP-010-0002

Premium Caster Wheel Mounting Plate for MO-WL-003-0002

Vention

Mounting plate for leveling caster wheel MO-WL-003-0002.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-SP-010-0002
Einzelpreis$38.41 USD
Gewicht0.22 kg
Abmessungen (L x B x H)90 x 90 x 11.25 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodized, 10um
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen4 x HW-FN-002-0001, 8 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$38.41 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.