vention-logo-sm
Teilebibliothek
Power-Off Brake
MO-PT-002-0001

Power-Off Brake

Vention

This power-off brake, powered by KEB America, ensures Vention actuators can be locked in place in loss of power situations. The Power-off brake is capable of 9Nm of holding torque when power is removed. Includes all necessary cables and connectors needed to be used with the MachineMotion controllers.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Motor and Control Components Datasheet

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PT-002-0001
Einzelpreis$525.36 USD
Gewicht1.837 kg
Abmessungen (L x B x H)100 x 85 x 85 mm
MaterialN/A
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque9 Nm
Compatible WithAll Vention actuators and motors
Included in the Box1x Power Off Brake - (MO-PT-002-0001), 4x M6 1.0 x 20mm Screw - (HW-FN-005-0020), 1x MachineMotion V2 Safety Brake Cable - (CE-CA-043-0650)

$525.36 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.