Teilebibliothek

CA-AP-001-0002__2
Pneumatic Air Preparation Station, psi/MPa, NPT thread
Pneumatic Air Preparation Station complete with filter and regulator all-in-one unit, a manual shutoff and exhaust valve as well as a Vention high-precision mounting bracket. The integrated pressure gauge on this unit displays both MPa and PSI. Part of Vention's Pneumatic Ecosystem Powered by SMC.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | CA-AP-001-0002__2 |
| Einzelpreis | $157.94 USD |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 214 x 203 x 98 mm |
| Material | Various |
| Oberflächenbeschaffenheit | Various |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018 |
| Leichtbefestigungen | 2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012 |
$157.94 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.