vention-logo-sm
Teilebibliothek
Pneumatic Air Preparation Station, North America
CA-AP-001-0002

Pneumatic Air Preparation Station, North America

Vention

Pneumatic Air Preparation Station complete with filter and regulator all-in-one unit, a manual shutoff and exhaust valve as well as a Vention high-precision mounting bracket. The integrated pressure gauge on this unit displays both MPa and PSI. Part of Vention's Pneumatic Ecosystem Powered by SMC.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerCA-AP-001-0002
Einzelpreis$157.94 USD
Gewicht1.2 kg
Abmessungen (L x B x H)214 x 203 x 98 mm
MaterialVarious (die-cast aluminum main housing, polycarbonate bowl)
Zugehörige Befestigungselemente1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-FN-002-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box5 meters of 12mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View

$157.94 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    Pneumatic Air Preparation Station, North America | Vention