vention-logo-sm
Teilebibliothek
Pivoting Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke
MO-AR-003-0100

Pivoting Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke

SMC

Vention's Pivoting Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 32mm bore and 100mm stroke. This pivoting cylinder presents 3 degrees of freedom and is capable of pushing forces up to 560N. The front clevis bracket has a total range of 100 degrees and the back clevis has a total range of 80 degrees.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Pneumatic Ecosystem

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-AR-003-0100
Einzelpreis$155.06 USD
Gewicht1.5272 kg
Abmessungen (L x B x H)286 x 45 x 68 mm
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force563 N
Stroke100 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$155.06 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.